Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 440 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 220 mm, back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829950, 829952 (option 000), 829953, 829955 (option 231), WC seat 893957, WC seat and cover, 893955, 896950, WC seat and cover with automatic lowering 893956, 896951 Order no. 82595.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító825952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)30.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505