Termékek közzététele
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító825957
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)16.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál