Termékek közzététele
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító826543
  • TermékcsaládMODERNA/MODERNA R
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)330
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515