Termékek közzététele
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító826953
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)175
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)12.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515