Termékek közzététele
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern, water connection at the bottom Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush or 4,5/3-l option 289 (Project Version) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Green Version) water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító826955
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)175
  • Szélesség (mm)380
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)12.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál