Termékek közzététele
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító827154
  • TermékcsaládKOMPAS
  • TermékcsoportWCs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)850
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika
Dánia
Grönland
Finnország
Norvégia
Svédország