Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/12c7fa49-93b4-4544-82cf-4518f1b3b8c1
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
WC
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. Cistern; 8.2415.2.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.782.1
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
827155
Termékcsalád
KOMPAS
Termékcsoport
WCs
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2016-06-02
Verziószám
2
Magasság (mm)
850
Szélesség (mm)
360
Mélység (mm)
650
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827155
Szerelési útmutató
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Műszaki leírás
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4881F8AA-13BF-44E7-94CA-A1FF75CA9BA8%7D
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Csehország
Nettó tömeg (kg)
29
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - WC
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Termék elérhetősége
Európa
Észak-Amerika
Dánia
Grönland
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Letöltés