Termékek közzététele
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító828703
  • TermékcsaládPALACE
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)420
  • Szélesség (mm)160
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)14.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515