Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Cistern LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82880.0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító828800
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportCisterns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)435
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál