Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6/option 231

Cistern Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic dimensions 360 x 175 x 435 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6/option 231 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82880.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító828803
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportCisterns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)435
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)175
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál