Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító829661
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportCISTERNS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)980
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilet tanks
  • UNSPSC kód30181515
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-31 19 19 19
  • OmniClass névWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures