Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító830331
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBIDETS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)290
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)545
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502