Termékek közzététele
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító830952
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBIDETS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)335
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)16.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502