Termékek közzététele
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító832331
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportBIDETS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-03-05
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)545
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502