Termékek közzététele
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archivált

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító832801
  • TermékcsaládPALOMBA COLLECTION
  • TermékcsoportBidets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál