Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító832951
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportBIDETS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)400
  • Szélesség (mm)580
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502