Termékek közzététele
CINTO Urinal division
LAUFEN

CINTO Urinal division

5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)
Urinal division LAUFEN CINTO, sanitary ceramic dimensions 400 x 720 mm Order no. 84760.3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító847603
  • TermékcsaládCINTO
  • TermékcsoportCOVERS AND DIVIDERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
  • Nettó tömeg (kg)11.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásTárgy