Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 800 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit with 1 drawer, 1 interior drawer Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 790 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító860964
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportCOMPOUNDS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-08-18
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)49.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56