Termékek közzététele
MODERNA PLUS Shelf 450 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 450 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 450 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.1
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító871541
  • TermékcsaládMODERNA PLUS
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-02
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)55
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásTárgy