Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/79b9981e-7110-40c7-9942-ef52d0b830c5
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Toilet Seats
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
893360
Termékcsalád
RIGO
Termékcsoport
Seats & covers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-08-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
55
Szélesség (mm)
355
Mélység (mm)
430
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.nordics.laufen.com/catalogue/collections/rigo/wc-seat-cover-fixed-stainless-steel-hinges-893360
Terméktanúsítvány
https://www.nordics.laufen.com/en/service/certificates
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Műanyag
Másodlagos anyag
Fém
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Csehország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Toilet Seats
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 leírás
WC seats and covers
OmniClass szám
23-31 19 19 17
OmniClass név
Water Closet Seats
Termék elérhetősége
Európa
Észak-Amerika
Dánia
Grönland
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés