Termékek közzététele
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Specifikáció
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH210180
  • TermékcsaládLAUFEN PRO S
  • TermékcsoportShower trays
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)28
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases