Termékek közzététele
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Shower tray, rectangular, outlet at short side
Specifikáció
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH215959
  • TermékcsaládLAUFEN PRO
  • TermékcsoportSHOWER TRAYS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)46
  • Szélesség (mm)900
  • Mélység (mm)1800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 15
  • OmniClass névShower Enclosure Bases