Termékek közzététele
LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material

Back-to-wall bathtub
Specifikáció
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH220087
  • TermékcsaládLUA
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)540
  • Szélesség (mm)850
  • Mélység (mm)1700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs