Termékek közzététele
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
Back-to-wall bathtub
Specifikáció
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH220117
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)1800
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntött márvány
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures