Termékek közzététele
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH421722
    • TermékcsaládBase units and countertops
    • TermékcsoportMEDA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)585
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 leírásVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets