Termékek közzététele
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974

Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
Specifikáció
  • Compatible with: H818977 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818978 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818975 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818976 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818974 Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH430503
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1755
  • Szélesség (mm)1660
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings