Termékek közzététele
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH517FM6-1091
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)525
  • Mélység (mm)425
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks