Termékek közzététele
STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve
LAUFEN

STEEL19 Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve

Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, without overflow, including fixing set, drain valve, bottle trap, bottle trap cover, glass shelf, wall outlet fitting in splashback, with pre-assembled concealed valve
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH580ST2-1121
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)497
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks