Termékek közzététele
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH585IN4-1111
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)485
    • Mélység (mm)317
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks