Termékek közzététele
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH605110
  • TermékcsaládCleanet
  • TermékcsoportCLEANET MEDA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)515
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)34.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets