Termékek közzététele
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH617890
  • TermékcsaládCleanet
  • TermékcsoportCLEANET PRO LITE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)515
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)34.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets