Termékek közzététele
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH812870
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportVOLTA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)405
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeAusztria
    • Nettó tömeg (kg)9.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks