Termékek közzététele
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right

    Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH815864
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportPRO X
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks