Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/de95bb8e-1677-404d-ad94-e3f3d14fb579
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
H815871
Termékcsalád
Washbasins
Termékcsoport
VOLTA
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-05-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
125
Szélesség (mm)
455
Mélység (mm)
405
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8158710001061
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Műszaki leírás
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8158710001061
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
SaphirKeramik
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Ausztria
Nettó tömeg (kg)
12.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Sinks
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Hasonló termékek
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés