Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/336ecc2d-1d0e-45cc-a347-68587a682e09
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
Washbasin 60cm, COMPACT
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
H818863
Termékcsalád
Washbasins
Termékcsoport
PRO X
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-07-02
Verziószám
1
Magasság (mm)
160
Szélesség (mm)
380
Mélység (mm)
600
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8188630001041
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Műszaki leírás
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8188630001041
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Lengyelország
Nettó tömeg (kg)
15.8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 leírás
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Sinks
OmniClass szám
23-31 13 00
OmniClass név
Sinks
Hasonló termékek
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés