Termékek közzététele
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, compact
Specifikáció
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH820113
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)355
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)360
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures