Termékek közzététele
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Specifikáció
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH825962
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportLAUFEN PRO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)36.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets