Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Bidék
PRO X Floorstanding bidet
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
H832861
Termékcsalád
BIDETS
Termékcsoport
PRO X
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-05-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
430
Szélesség (mm)
360
Mélység (mm)
540
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Műszaki leírás
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Lengyelország
Nettó tömeg (kg)
25.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Bidék
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 leírás
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kód
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 név
Residential Bidets
OmniClass szám
23-31 23 00
OmniClass név
Bidets
Hasonló termékek
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés