Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Urinals
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
LAUFEN
Követés
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
H841144
Termékcsalád
Urinals
Termékcsoport
VILA 2.0
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-06-30
Verziószám
1
Magasság (mm)
495
Szélesség (mm)
280
Mélység (mm)
335
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Terméktanúsítvány
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Műszaki leírás
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Csehország
Nettó tömeg (kg)
11.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Urinals
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 leírás
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 kód
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 név
Commercial Urinals
OmniClass szám
23-31 21 00
OmniClass név
Urinals
Hasonló termékek
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Letöltés
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Letöltés
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Letöltés
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Letöltés