Termékek közzététele
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    Specifikáció
    • Compatible with:H894143
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH841145
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportVILA 2.0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)495
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals