Termékek közzététele
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH841148
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportVILA 2.0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)495
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)335
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeCsehország
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből