Termékek közzététele
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, battery operated (9V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, battery operated (9V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, battery operated (9V) incl. Bluetooth
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH841190
  • TermékcsaládLEMA
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)730
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals