Termékek közzététele
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH851049
  • TermékcsaládSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • TermékcsoportBERNINA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-05-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)425
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)18.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks