Termékek közzététele
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Specifikáció
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH900111
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)213
  • Mélység (mm)6
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass szám23-27 33 00
  • OmniClass névValve Actuators