Termékek közzététele
HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
LAUFEN

HF504778423000 Kartell • LAUFEN Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look

Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, with vacuum breaker, full metal, PVD inox look
Specifikáció
  • Elbow to the wall with wall connection elbow, projection 42 mm, PVD inox look
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHF504778423000
  • TermékcsaládKartell • LAUFEN
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)0.53
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers