Termékek közzététele
Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Elbow to the wall, projection 40 mm, with vacuum breaker, PVD inox look
Specifikáció
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHF901159441000
  • TermékcsaládQuadriga
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeSvájc
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers