Termékek közzététele
Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste

Bidet mixer, Eco+, projection 121 mm, with pop-up waste
Specifikáció
  • Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHF901710100000
  • TermékcsaládPure
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)1.73
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 leírásBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets