Termékek közzététele
KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick

Shower mixer, fittings distance 134-166 mm, with fittings, with synthetic flexible hose 1800 mm, with handspray TwinStick
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH3313370041411
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKARTELL LAUFEN
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSvájc
  • Nettó tömeg (kg)2.99
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Európa