Termékek közzététele
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
Specifikáció
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH421682
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)505
  • Szélesség (mm)770
  • Mélység (mm)440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
  • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings