Termékek közzététele
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    LAUFEN

    UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH512UO3-1121
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)116
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)375
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks